Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Portalroboter

Im igus Online-Shop für Portalroboter können Sie die kartesischen Roboter sowohl in gängigen Standardgrößen kaufen als auch komplett auf Ihre Bedarfe zugeschnitten. Die Standard-Portale sind bereits ab 24 Stunden lieferbar. Konfigurieren Sie sich Ihr individuelles igus Portal mit dem Portalkonfigurator. Sonderanfertigen sind bereits ab Stückzahl 1 möglich.  

Im Online-Shop finden Sie igus Portale kategorisiert nach Linienportalen (YZ-Achse), Flächenportalen (XY-Achse) oder Raumportalen (XYZ-Achse).
 

Anzahl Produkte: 47

Individueller Portalroboter mit beliebiger Hublänge

Fragen Sie hier ein indivduell nach Ihren Anwendungsparametern erstelltes drylin® E Portal bei uns an.
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

Roboterzelle für alle igus Roboter - Größe: Medium

Produktinformation
  • Geeignet für igus® Gelenkarm-, SCARA-, Delta- und Portalroboter
  • Maße: 1.000 x 880 x 2.030 mm
  • Robotergestell aus Aluminiumprofilen
  • Ein Modul, 50 Robotertypen und unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation
  • Roboter und Schaltschrank werden von igus verbaut
  • Energieketten nicht im Preis inbegriffen
7.655,76 EUR/Stk.
Zur Produktseite

igus Robot Control Robotersteuerung für Delta- und Portalroboter

Produktinformation
  • Vielfältige Automationsaufgaben durch einfache Programmiersoftware
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale, Delta-Roboter
  • Einfache Softwareinstallation für Windows 10
  • Nutzung durch PC, oder Tablet
  • 7 Digitale Ein-/Ausgänge, CRI-Interface, ModbusTCP/IP zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff
  • 10m Leitungslänge

Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.

TEST BEFORE INVEST - Die Robotersteuerung schon vor dem Kauf mit der igus Robot Control Software testen
4.039,97 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Raumportalroboter | DLE-RG-0001 | Arbeitsraum 500 x 500 x 100 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,5 kg
  • Arbeitsraum 500 x 500 x 100 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
2.778,60 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Linienportalroboter | DLE-LG-0001 | Arbeitsraum 500 x 150 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,5 kg
  • Arbeitsraum 500 x 150 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
1.461,88 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0001 | Arbeitsraum 300 x 300 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 8,0 kg
  • Arbeitsraum 300 x 300 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
1.900,84 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Assemblykit D1 für 2-Achs-Kinematiken

Produktinformation
  • Set aus 2 x igus® dryve D1, Initiatoren inkl. Halter, Anschlussleitungen mit geraden Stecker in der Länge 10m
 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

Roboter Leitungssatz für 2-Achs Kinematik

Produktinformation
Set bestehend aus:
  • 2x Motorleitung, gerader Stecker
  • 2x Encoderleitung, gerader Stecker
  • 2x Iniatoren Öffner (NC) PNP
  • 2x Iniatoren, gerader Stecker

Für Einzelachsen, Linien-, Flächen- & 2-Achs Delta-Roboter
Geeignet für die igus Robot Control und Dryve D1
333,32 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

Roboterzelle für alle igus Roboter - Größe: Large

Produktinformation
  • Geeignet für igus® Gelenkarm-, SCARA-, Delta- und Portalroboter
  • Maße: 880 x 1.580 x 2.030 mm
  • Robotergestell aus Aluminiumprofilen
  • Ein Modul, 50 Robotertypen und unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation
  • Roboter und Schaltschrank werden von igus verbaut
  • Energieketten nicht im Preis inbegriffen
9.112,82 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Linienportalroboter | DLE-LG-0002 | Arbeitsraum 800 x 500 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 5,0 kg
  • Arbeitsraum 800 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
3.072,70 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
1 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

Flächenportalroboter | DLE-FG-0002 | Arbeitsraum 300 x 300 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 8,0 kg
  • Arbeitsraum 300 x 300 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
1.461,88 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
1 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

Roboter Leitungssatz für 3-Achs Kinematik

Produktinformation
Set bestehend aus:
  • 3x Motorleitung, gerader Stecker
  • 3x Encoderleitung, gerader Stecker
  • 3x Iniatoren Öffner (NC) PNP
  • 3x Iniatoren, gerader Stecker

Für Einzelachsen, Raum-, SCARA- & 3-Achs Delta-Roboter
Geeignet für die igus Robot Control und Dryve D1
499,98 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

Assemblykit D1 für 3-Achs-Kinematiken

Produktinformation
  • Set aus 3x igus® dryve D1, Initiatoren inkl. Halter, Anschlussleitungen mit geraden Stecker in der Länge 10m
 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
2.129,99 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Energieketten-Komplettset für Raumportal DLE-RG-0001

Produktinformation
Energieketten-Komplettset für Raumportal DLE-RG-0001 - Arbeitsbereich: 500 / 500 / 100 mm
Für eine sichere Leitungsführung.
Offenes Design - beidseitig bzw. im Innenradius aufklappbar

1 Komplettset besteht aus:
Energieketten
+ Anschlusselemente
+ Trennstege
+ Führungsrinnen
+ Mitnehmerbleche
+ Befestigungsmaterial

Passend zum Raumportal:
174,31 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 5-10 Tagen versandfertig
Zur Produktseite

Raumportalroboter | DLE-RG-0002 | Arbeitsraum 400 x 400 x 150 mm

Produktinformation
  • Nutzlast bis zu 2,0 kg
  • Arbeitsraum 400 x 400 x 150 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

Optional erhältlich
2.632,27 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag bis Freitag: 8–17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag bis Freitag: 8–17 Uhr


Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.