The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
Finie l'attente ! La gamme de guidage linéaire drylin T est prête à partir de 24 heures25/10/2018
Remplacement des guidages à billes par des guidages drylin T sans graisse et
résistants à l'usure
Une livraison rapide à un prix intéressant : c'est la promesse que fait igus pour ses
systèmes linéaires drylin T sans graisse et très résistants à l'usure. Les utilisateurs
peuvent commander une solution disponible sur stock ayant les mêmes dimensions
que les guidages à billes. igus vient de mettre au point une nouvelle gamme drylin T
dotée d'éléments de glissement en polymères hautes performances extrêmement
résistants à l'usure. Cette gamme est dédiée aux applications où la performance est de
mise, comme le génie mécanique et la manutention. |