The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
Infografik: Hvordan rullende energikæder leverer større driftssikkerhed på lange vandringer17/10/2019
Fra teknisk innovation og standard op til en langsigtet løsning: Dette kendetegner udviklingen af igus rullende energikæder. I mere end 45 år, har motion plastics specialisten udviklet energiforsyningssystemer der fører kabler fra alle medier driftssikkert - som Ethernet, servo, motor - samt slanger. I starten var de næsten udelukkende produkter til den mekaniske sektor, men opfindelsen af rol energikæde for mere end 20 år siden skabte gennembruddet til andre brancher. Det tekniske grundlag er integrationen af ruller i kædeled der reducerer friktionskoefficienten enormt ved lange vandringer. Infografikken forklarer hvor meget energi der kan spares, og hvilke hastigheder der kan opnås med rullende energikæder. |