Change Language :

Unsere Fahrradlenker werden innovativ im modernen Spritzguss-Verfahren hergestellt. Der verwendete Hochleistungskunststoff sorgt dafür, dass die Lenker witterungsbeständig und unempfindlich gegen Kälte und Hitze sind. Und sie bleiben auch nach vielen Fahrten in Topform – Korrosion ist hier kein Thema. Zudem sind sie nicht nur extrem robust, sondern auch leicht und komfortabel. Das Material ist nämlich schwingungsdämpfend und absorbiert effektiv Vibrationen, so dass Hände und Arme beim Fahrradfahren weniger schnell ermüden.
Die Plastik-Lenker sind nicht nur etwas für alle, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, denn sie werden energiesparend im Spritzgussverfahren hergestellt und sind zu 100 % recyclebar. Auch diejenigen, die das Besondere mögen, kommen auf ihre Kosten, denn wir stellen die Lenker individuell nach Wunsch in einer Vielzahl von Farben und Formen her.
Aber nicht nur herkömmliche Designs sind möglich, sondern auch Fahrradlenker mit Lichtintegration. Die beiden integrierten Scheinwerfer haben eine Lichtleistung von je 30 Lux, bieten einen deutlichen Sicherheitsgewinn und sorgen für einen cleanen Look des Fahrrads.
Du hast noch Fragen? Oder direkt Ideen für ein gemeinsames Projekt? Frag einfach unseren Experten!
Plastic components? Why? And what advantages do they offer over materials such as aluminium or carbon? The white paper compares the materials with each other and, among other things Topics such as freedom of design and repeatable manufacturing tolerances are highlighted. Many interesting aspects provide a new perspective


Office hours
Monday to Friday from 8 am - 8 pm.
Live chat:
24h